Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,398 RON - 0,4913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,5865 RON - 0,9033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,165 RON - 0,2037 RON | 7600 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.208 in
5.3 mm
|
||
| 0,1666 RON - 0,2057 RON | 1000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.458 in
11.6 mm
|
||
| 0,1674 RON - 0,2066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.473 in
12 mm
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.203 in
5.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4564 RON - 0,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 0,6216 RON - 0,7674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 0,4078 RON - 0,5034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,6298 RON - 0,7775 RON | 30 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
||
| 0,5557 RON - 0,686 RON | 1000 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5724 RON - 0,7067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 0,1658 RON - 0,2047 RON | 1000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.348 in
8.8 mm
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.848 in
21.5 mm
|
||
| 0,3793 RON - 0,4682 RON | 1000 În stoc |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 0,1658 RON - 0,2047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
||
| 0,316 RON - 0,3902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,3594 RON - 0,4437 RON | 900 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
||
| 0,3184 RON - 0,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.723 in
18.4 mm
|
||
| 0,3691 RON - 0,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.506 in
12.9 mm