Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3535 RON - 0,4365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,2372 RON - 0,2928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4401 RON - 0,5434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 1,0819 RON - 1,7681 RON | 184968 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 1,0819 RON - 1,7681 RON | 7300 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,6848 RON - 1,2489 RON | 11300 În stoc |
0.130 in
3.3 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,856 RON - 1,5576 RON | 6500 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,5473 RON - 0,9977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.130 in
3.3 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,8082 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,6848 RON - 1,2489 RON | 6100 În stoc |
0.130 in
3.3 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,4875 RON | 26500 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,856 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,4153 RON - 0,8167 RON | 1400 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1658 RON - 0,2047 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,5873 RON - 0,725 RON | 1500 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 0,5311 RON - 0,6556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| 0,5474 RON - 0,6759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| 1,0579 RON - 1,306 RON | 500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| 0,5927 RON - 0,7318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm