Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6048 RON - 0,7844 RON | 2700 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 47500 În stoc |
0.228 in
5.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6048 RON - 0,7844 RON | 28500 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
| 2,1891 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,536 RON - 0,7494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.228 in
5.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,5186 RON - 0,6402 RON | 1000 În stoc |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,398 RON - 0,4913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,5022 RON - 0,62 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.218 in
5.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,3461 RON - 0,4273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3149 RON - 0,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,5147 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,316 RON - 0,3902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,6913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.281 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,3496 RON - 0,4316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,478 RON - 0,5901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,5147 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.156 in
4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
| 0,316 RON - 0,3902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,5267 RON - 0,6504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm