Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3149 RON - 0,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,398 RON - 0,4913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,5022 RON - 0,62 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.218 in
5.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,3461 RON - 0,4273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,2475 RON - 1,5401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.820 in
20.8 mm
|
||
| 0,5147 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 1,2475 RON - 1,5401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.196 in
30.4 mm
|
||
| 0,5865 RON - 0,9033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3594 RON - 0,4437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,5763 RON - 0,7115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,165 RON - 0,2037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,1693 RON - 0,209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,398 RON - 0,4913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,1923 RON - 0,2374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.188 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.435 in
11 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
||
| 0,5267 RON - 0,6504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,5599 RON - 0,6913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.281 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.490 in
12.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.220 in
31 mm
|
||
| 0,2372 RON - 0,2928 RON | 500 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4261 RON - 0,526 RON | 700 În stoc |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina