Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.
Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.
Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.
Culori: negru, gri, natural și alb
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Panel Thickness Range | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5559 RON - 0,5559 RON | În producție |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||||
1,0583 RON - 1,0583 RON | 1400 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
1,4512 RON - 1,4512 RON | În producție |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||
0,8145 RON - 1,1295 RON | În producție |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||||
0,2217 RON - 0,3519 RON | În producție |
0.157 in
4.0 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||||
0,4832 RON - 0,7653 RON | În producție |
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||||
10021859 | 0,5559 RON - 0,5559 RON | 525 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|||
0,7228 RON - 0,7228 RON | În producție |
0.201 in
5.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
1,3403 RON - 1,3403 RON | 4000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||
1,5333 RON - 2,0673 RON | În producție |
0.28 in
7.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||||
0,1779 RON - 0,2807 RON | În producție |
0.138 in
3.5 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3915 RON - 0,6229 RON | În producție |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,7228 RON - 0,7228 RON | În producție |
0.201 in
5.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
0,7763 RON - 0,7763 RON | 960 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
Alb
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||||
0,2656 RON - 0,4189 RON | 40800 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||||
0,8255 RON - 1,1445 RON | 150 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
0,1711 RON - 0,2724 RON | În producție |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||
0,3217 RON - 0,5092 RON | În producție |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
1,1773 RON - 1,1773 RON | În producție |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
0,2969 RON - 0,315 RON | În producție |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina