Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 7.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Negru

Acest nit cu fixare prin împingere este realizat din nailon de culoare neagră, oferind o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10163689

Numărul piesei producătorului:

PPR-4B

17000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2998 RON
5000 - 9999 0,2929 RON
10000 - 24999 0,2875 RON
25000 + 0,282 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

299,80 RON

1000 x 0,2998 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 15.8 mm
Interval grosime panou compatibil 7.1 - 12.7 mm
Diametru cap 11.9 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne