Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.
Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.
Cod Serie: SR2306
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Formă orificiu de montare | Culoare | Interval grosime panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,023 RON - 1,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
Pătrat/Rotund
|
Negru
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,6286 RON - 0,6286 RON | 700 În stoc |
UL94 V-2
|
Pătrat rotunjit
|
Natural
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 1,03 RON - 1,03 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
Pătrat/Rotund
|
Negru
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 2,6451 RON - 2,7913 RON | 1000 În stoc |
UL94 V-2
|
Rotund
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6451 RON - 2,7913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
Rotund
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina