10406991
61RR188062
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 2,7233 RON |
5000 + | 2,5806 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Shape | Round |
---|---|
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Anchor Length | 12.7 mm |
Anchor Length | 0.5 in |
Head Diameter | 9.5 mm |
Head Diameter | 0.374 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Pre-Assembled Rivet | Yes |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina