10021842
PPR-10
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6133 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Shape | Round/Square |
---|---|
Hole Diameter A | 6.4 mm |
Hole Diameter A | 0.252 in |
Hole Diameter B | 5.6 mm |
Hole Diameter B | 0.22 in |
Panel Thickness Range | 3.5 - 5.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.138 - 0.197 in |
Anchor Length | 12.5 mm |
Anchor Length | 0.492 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Pin Head Diameter | 10.9 mm |
Pin Head Diameter | 0.429 in |
Pin Head Height | 1.0 mm |
Pin Head Height | 0.039 in |
Pre-Assembled Rivet | Yes |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina