Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Cod Serie: SR2104
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Stil articulație | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9486 RON - 0,9486 RON | 1205000 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9163 RON - 1,1338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9486 RON - 0,9486 RON | 3000 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,2136 RON - 3,2136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | 8000 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,5117 RON - 0,5445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adeziv
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | 1000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,9159 RON - 0,9522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,4363 RON - 0,5304 RON | 7500 În stoc |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,1338 RON - 1,1338 RON | 29000 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | 100 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,5753 RON - 0,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,884 RON - 0,884 RON | 30700 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adeziv
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,7325 RON - 0,884 RON | 3000 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adeziv
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,7114 RON - 0,884 RON | 590 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adeziv
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 1,1338 RON - 1,1338 RON | 47000 În stoc |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adeziv
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,7269 RON - 0,884 RON | 13000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adeziv
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adeziv
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,3738 RON - 1,3738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adeziv
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4728 RON - 0,5753 RON | 17000 În stoc |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm