10019085
MWSEB-4-19A2-RT
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,3403 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Stil articulație | Adeziv |
| Tip șa | Micro |
| Diametru orificiu compatibil | 0.315 in |
| Diametru orificiu compatibil | 8.0 mm |
| Înălțime internă | 4.1 mm |
| Înălțime internă | 0.161 in |
| Lățime interioară | 7.9 mm |
| Lățime interioară | 0.311 in |
| Lățime totală | 0.421 in |
| Lățime totală | 10.7 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina