Meniu Caută

Suport pentru cabluri 7.1 mm 6.4 mm Natural Nailon 6/6

Acest mini-suport pentru cabluri, prevăzut cu parte superioară cu blocare cu balama, se fixează cu șurub, fiind realizat din nailon UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10019344

Numărul piesei producătorului:

MWSLTB-1-19A-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 3,2136 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

3 213,60 RON

1000 x 3,2136 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip șa Micro
Înălțime internă 2.6 mm
Lățime interioară 4.8 mm
Lățime totală 8.9 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E70062

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne