Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
4,4902 RON - 4,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,4794 RON - 3,866 RON 168 În stoc
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
6,1551 RON - 6,8391 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
2,4304 RON - 2,7004 RON 816 În stoc
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
11,4437 RON - 12,7153 RON 10 În stoc
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
2,4328 RON - 2,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
2,6111 RON - 2,9013 RON 144 În stoc
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
3,4332 RON - 3,8147 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,46 RON - 4,9555 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
11,4157 RON - 12,6841 RON 15 În stoc
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
4,3191 RON - 4,7991 RON 216 În stoc
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
7,5785 RON - 8,4205 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
1,4306 RON - 1,5895 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,8669 RON - 0,9633 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
1,9816 RON - 2,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
1,1146 RON - 1,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
4,4662 RON - 4,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
4,2774 RON - 4,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
3,3063 RON - 3,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
2,5668 RON - 2,852 RON 104 În stoc
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Interval de preț
3,866 RON - 3,4794 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
816 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Interval de preț
12,7153 RON - 11,4437 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Interval de preț
2,9013 RON - 2,6111 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    14.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Interval de preț
12,6841 RON - 11,4157 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    52.0 mm
  • Lungime totală
    58.6 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Interval de preț
4,7991 RON - 4,3191 RON

Niveluri de stoc
216 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    44.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Interval de preț
2,852 RON - 2,5668 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    20.0 mm
  • Lungime totală
    24.5 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5