Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 62 Ω. Insert Length of 44.0 mm | 1.732 in.
Numărul piesei Essentra:

10317556

Numărul piesei producătorului:

RFS2-34-12-A5

216 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
72 - 287 4,7991 RON
288 + 4,3191 RON
Ambalaj standard: 72

Comandă în multiplu de 72

Preț total:

345,54 RON

72 x 4,7991 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 44.0 mm
Lungime totală 49.6 mm
Lățime totală 12.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne