Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 32 Ω, 100 MHz impedance of 85 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Numărul piesei Essentra:

10317532

Numărul piesei producătorului:

RFS2-27-15-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
54 - 215 4,7527 RON
216 + 4,2774 RON
Ambalaj standard: 54

Comandă în multiplu de 54

Preț total:

256,65 RON

54 x 4,7527 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 35.0 mm
Lungime totală 40.0 mm
Lățime totală 15.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne