Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
14,2302 RON - 15,8113 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
9,4266 RON - 10,4741 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
4,4902 RON - 4,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,4794 RON - 3,866 RON 168 În stoc
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
2,4304 RON - 2,7004 RON 1632 În stoc
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
11,4437 RON - 12,7153 RON 10 În stoc
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
4,4662 RON - 4,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
4,2774 RON - 4,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
2,3559 RON - 2,6176 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
1,4862 RON - 1,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
2,79 RON - 3,10 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
3,4989 RON - 3,8876 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
2,5078 RON - 2,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
3,4656 RON - 3,8506 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
2,575 RON - 2,8611 RON 150 În stoc
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
3,9627 RON - 4,403 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
2,2293 RON - 2,477 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
15,0116 RON - 16,6796 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
1,1162 RON - 1,2402 RON 1000 În stoc
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
3,5129 RON - 3,9033 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Interval de preț
3,866 RON - 3,4794 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
1632 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Interval de preț
12,7153 RON - 11,4437 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Interval de preț
2,8611 RON - 2,575 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    31.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Interval de preț
1,2402 RON - 1,1162 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    8.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5