Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
71 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
3,8143 RON - 4,2381 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
2,9718 RON - 3,302 RON 54 În stoc
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
3,4332 RON - 3,8147 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,2774 RON - 4,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
2,6111 RON - 2,9013 RON 432 În stoc
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
4,1847 RON - 4,6497 RON 1656 În stoc
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,4902 RON - 4,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,4794 RON - 3,866 RON 168 În stoc
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
2,4304 RON - 2,7004 RON 1632 În stoc
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,5078 RON - 2,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
2,4328 RON - 2,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
3,4656 RON - 3,8506 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
2,575 RON - 2,8611 RON 150 În stoc
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
1,9816 RON - 2,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
3,9627 RON - 4,403 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
3,0219 RON - 3,3577 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5095 RON - 5,0105 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
4,4596 RON - 4,955 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
4,1058 RON - 4,562 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
1,8694 RON - 2,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

10428481

Interval de preț
3,302 RON - 2,9718 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10638606

Interval de preț
2,9013 RON - 2,6111 RON

Niveluri de stoc
432 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    14.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Interval de preț
4,6497 RON - 4,1847 RON

Niveluri de stoc
1656 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

10317440

Interval de preț
3,866 RON - 3,4794 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
1632 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Interval de preț
2,8611 RON - 2,575 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    31.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5