Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
2,6111 RON - 2,9013 RON 144 În stoc
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
3,4332 RON - 3,8147 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,4902 RON - 4,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,4794 RON - 3,866 RON 168 În stoc
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
2,5668 RON - 2,852 RON 104 În stoc
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
4,4662 RON - 4,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
4,2774 RON - 4,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
6,1551 RON - 6,8391 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
2,4304 RON - 2,7004 RON 816 În stoc
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
11,4437 RON - 12,7153 RON 10 În stoc
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
5,0896 RON - 5,6551 RON 1120 În stoc
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
3,3063 RON - 3,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
3,9412 RON - 4,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
3,916 RON - 4,3511 RON 21 În stoc
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
2,9718 RON - 3,302 RON 54 În stoc
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
22,454 RON - 24,9489 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
27,0934 RON - 30,1038 RON 13 În stoc
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
4,9615 RON - 5,5128 RON 600 În stoc
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
2,6395 RON - 2,9328 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
14,3054 RON - 15,895 RON 10 În stoc
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Interval de preț
2,9013 RON - 2,6111 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    14.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Interval de preț
3,866 RON - 3,4794 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Interval de preț
2,852 RON - 2,5668 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    20.0 mm
  • Lungime totală
    24.5 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
816 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Interval de preț
12,7153 RON - 11,4437 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Interval de preț
5,6551 RON - 5,0896 RON

Niveluri de stoc
1120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    23.5 mm
  • Lungime totală
    28.5 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Interval de preț
4,3511 RON - 3,916 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Interval de preț
3,302 RON - 2,9718 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Interval de preț
30,1038 RON - 27,0934 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    43.7 mm
  • Lungime totală
    55.1 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Interval de preț
5,5128 RON - 4,9615 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    12.5 mm
  • Lungime totală
    16.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Interval de preț
15,895 RON - 14,3054 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    26.7 mm
  • Lungime totală
    38.53 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5