Meniu Caută

Mecanisme de transmisie - Buton conic

În producție

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
73,708 RON - 73,708 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
69,5808 RON - 69,5808 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oțel
106,815 RON - 106,815 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oțel
110,6587 RON - 110,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
65,6686 RON - 65,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
48,3713 RON - 48,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
68,6028 RON - 68,6028 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oțel
91,7231 RON - 91,7231 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oțel
116,8578 RON - 116,8578 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oțel
40,7455 RON - 40,7455 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel inoxidabil
35,0137 RON - 35,0137 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel
53,6098 RON - 53,6098 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel inoxidabil
57,6429 RON - 57,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel inoxidabil
31,603 RON - 31,603 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
41,5236 RON - 41,5236 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel
65,5404 RON - 65,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Oțel inoxidabil
48,656 RON - 48,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Oțel inoxidabil
41,0568 RON - 41,0568 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oțel
  • din 3