Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
6,3046 RON - 6,5729 RON 28 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
15,8774 RON - 16,2068 RON 50 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
50.8 mm
3,2194 RON - 3,2925 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
12.2 mm
7,5973 RON - 7,8046 RON 1700 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
28.6 mm
1,3971 RON - 1,7248 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
2,8659 RON - 3,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
59 mm
Natural
Silicon
30.1 mm
1,1006 RON - 1,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
59 mm
Negru
EPDM
30.1 mm
1,0804 RON - 1,0999 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
4.4 mm
2,0731 RON - 2,1097 RON 1000 În stoc
19.1 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
2,7315 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
6,4631 RON - 6,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
Negru
EPDM
12.7 mm
0,339 RON - 0,339 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
1.8 mm
2,1584 RON - 2,2438 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
11.1 mm
8,5363 RON - 8,6704 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
4,1583 RON - 4,2437 RON 65 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
13.6 mm
1,2926 RON - 1,317 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
5.7 mm
0,4011 RON - 0,4011 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
2.5 mm
3,6095 RON - 3,6827 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
11.9 mm
4,9631 RON - 5,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
14,6702 RON - 14,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Negru
EPDM
47.6 mm
  • din 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348949

Interval de preț
6,5729 RON - 6,3046 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349045

Interval de preț
16,2068 RON - 15,8774 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987

Interval de preț
7,8046 RON - 7,5973 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Interval de preț
2,1097 RON - 2,0731 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348857

Interval de preț
4,2437 RON - 4,1583 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer