Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10348857

Numărul piesei producătorului:

1461884

65 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 4,1402 RON
2000 + 4,0569 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

414,02 RON

100 x 4,1402 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 13.6 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M14
Standard filet Metric
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 4016999790

Produsul 1461884 înlocuiește:

Cape 13.6 mm 38.1 mm EPDM Noir
Numărul piesei Essentra: 10251201
Numărul piesei producătorului: 461797

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne