Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0531 RON - 1,594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 1,4578 RON - 1,812 RON | 146 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1403 RON - 1,7438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,9647 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,9989 RON - 8,3077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 7,0446 RON - 7,1849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 9,3461 RON - 9,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.843 in
72.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 18,8467 RON - 19,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 6,1184 RON - 6,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 3,0592 RON - 3,1293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 7,9708 RON - 23,0454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,224 RON - 4,3222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.098 in
27.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 11,4371 RON - 11,6616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.299 in
109.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,4412 RON - 6,4412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 5,908 RON - 6,1465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.299 in
109.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,1429 RON - 20,612 RON | 80 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,1563 RON - 3,2778 RON | 380 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,3877 RON - 38,9339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,961 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.925 in
48.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2419 RON - 1,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm