Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6817 RON - 0,8311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,8119 RON - 0,9844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4805 RON - 0,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8529 RON - 1,024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,612 RON - 0,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4491 RON - 0,5476 RON | 54250 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5517 RON - 0,664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,7516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5421 RON - 0,6544 RON | 4085 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0912 RON - 1,0912 RON | 16 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,506 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,6147 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0993 RON - 1,354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2738 RON - 0,3353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6352 RON - 0,7721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4915 RON - 0,5983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,7147 RON - 0,868 RON | 7500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8145 RON - 0,9939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6009 RON - 0,7393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,9733 RON - 1,1828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina