Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,3354 RON - 0,3354 RON 750 În stoc
12.7 mm
Negru
EPDM
0.5 mm
1,1268 RON - 1,3879 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
4.4 mm
0,616 RON - 0,7577 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
5.5 mm
0,6511 RON - 0,7914 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
5.9 mm
0,7325 RON - 0,8897 RON 5750 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
7.1 mm
0,3045 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
3.2 mm
0,2807 RON - 0,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
2.5 mm
0,369 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
4.0 mm
4,0555 RON - 4,9256 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
5,6975 RON - 6,9183 RON 30 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
44.5 mm
3,2978 RON - 3,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
2,6523 RON - 3,2136 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
1,3415 RON - 1,3415 RON 130 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
2,3154 RON - 2,8206 RON 200 În stoc
76.2 mm
Negru
EPDM
12.7 mm
0,6188 RON - 0,7507 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
0,783 RON - 0,9486 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
7.9 mm
1,392 RON - 1,6839 RON 43 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
12.2 mm
0,341 RON - 0,4153 RON 15345 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
2.8 mm
0,4433 RON - 0,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
0,8349 RON - 1,0188 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
8.7 mm
  • din 6
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Interval de preț
0,3354 RON - 0,3354 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Interval de preț
0,8897 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Interval de preț
6,9183 RON - 5,6975 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Interval de preț
1,3415 RON - 1,3415 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Interval de preț
2,8206 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Interval de preț
1,6839 RON - 1,392 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Interval de preț
0,4153 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
15345 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer