Meniu Caută

Cape 12.7 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10251188

Numărul piesei producătorului:

461795

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 2,8206 RON
2000 + 2,3154 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

282,06 RON

100 x 2,8206 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.7 mm
IH 76.2 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Standard filet UNF
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne