Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE/TPV - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Numărul piesei Essentra:

10284599

Numărul piesei producătorului:

498083

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 7999 0,4238 RON
8000 + 0,3648 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

211,90 RON

500 x 0,4238 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru total 14.0 mm
Diametru interior 6.0 mm
Diametru orificiu 10.0 mm
Grosime panou 3.0 mm
Culoare Negru
Material EPDM
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne