Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5850 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1,2054 RON - 1,2054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,9934 RON | 2217 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2834 RON - 0,5525 RON | 34589 În stoc |
0.346 in
8.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9149 RON - 1,7749 RON | 21695 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2181 RON - 2,3617 RON | 1964 În stoc |
1.236 in
31.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3325 RON - 0,6455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3578 RON - 0,6942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,5716 RON - 0,7098 RON | 30500 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1751 RON - 4,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.791 in
45.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10082324 | 0,4556 RON - 0,4726 RON | 81400 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,4195 RON - 1,0148 RON | 4000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,6104 RON - 1,1838 RON | 16575 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7681 RON - 3,4639 RON | 34000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,5436 RON - 3,8361 RON | 3167 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,428 RON - 2,3617 RON | 37700 În stoc |
1.236 in
31.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1647 RON - 2,2616 RON | 5503 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1751 RON - 4,2082 RON | 23785 În stoc |
1.748 in
44.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,6623 RON - 1,7176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,458 RON | 24230 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm