Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
5850 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,2054 RON - 1,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Negru
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,5108 RON - 0,9934 RON 2217 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2834 RON - 0,5525 RON 34589 În stoc
8.8 mm
Negru
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,9149 RON - 1,7749 RON 21695 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
1,2181 RON - 2,3617 RON 1964 În stoc
31.4 mm
Negru
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
0,3325 RON - 0,6455 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
Negru
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,3578 RON - 0,6942 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Negru
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,5716 RON - 0,7098 RON 30500 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,1751 RON - 4,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.5 mm
Negru
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
10082324 0,4556 RON - 0,4726 RON 86400 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,4195 RON - 1,0148 RON 4000 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,6104 RON - 1,1838 RON 16575 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,7681 RON - 3,4639 RON 38000 În stoc
38.0 mm
Negru
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
1,5436 RON - 3,8361 RON 3367 În stoc
44.5 mm
Negru
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,428 RON - 2,3617 RON 38100 În stoc
31.4 mm
Negru
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,1647 RON - 2,2616 RON 8703 În stoc
30.0 mm
Negru
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,1751 RON - 4,2082 RON 24085 În stoc
44.4 mm
Negru
PVC
30.6 mm
25.4 mm
3.2 mm
9.9 mm
0,6623 RON - 1,7176 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2385 RON - 0,458 RON 24230 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793


Niveluri de stoc
5850 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    7.9 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Interval de preț
0,9934 RON - 0,5108 RON

Niveluri de stoc
2217 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    14.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Interval de preț
0,5525 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
34589 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    8.8 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Interval de preț
1,7749 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
21695 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    20.5 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Interval de preț
2,3617 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
1964 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Diametru total
    31.4 mm
  • Diametru interior
    18.5 mm
  • Diametru orificiu
    25.2 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Interval de preț
0,7098 RON - 0,5716 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Interval de preț
0,4726 RON - 0,4556 RON

Niveluri de stoc
86400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Interval de preț
1,0148 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.6 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    9.6 mm
  • Diametru orificiu
    13.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071601

Interval de preț
1,1838 RON - 0,6104 RON

Niveluri de stoc
16575 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru orificiu
    17.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Interval de preț
3,4639 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.8 mm
  • Diametru total
    38.0 mm
  • Diametru interior
    24.9 mm
  • Diametru orificiu
    31.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Interval de preț
3,8361 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
3367 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    44.5 mm
  • Diametru interior
    25.5 mm
  • Diametru orificiu
    32.0 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
Garnitură pentru cabluri 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Interval de preț
2,3617 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
38100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    31.4 mm
  • Diametru interior
    18.5 mm
  • Diametru orificiu
    25.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Interval de preț
2,2616 RON - 1,1647 RON

Niveluri de stoc
8703 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Diametru interior
    22.0 mm
  • Diametru orificiu
    25.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

10090459

Interval de preț
4,2082 RON - 2,1751 RON

Niveluri de stoc
24085 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.9 mm
  • Diametru total
    44.4 mm
  • Diametru interior
    25.4 mm
  • Diametru orificiu
    30.6 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Interval de preț
0,458 RON - 0,2385 RON

Niveluri de stoc
24230 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm