Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,3873 RON - 0,4546 RON 750 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,2708 RON - 0,3172 RON 5450 În stoc
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,261 RON - 0,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
0,3494 RON - 0,4097 RON 6500 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3367 RON - 0,3929 RON 2490 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,3648 RON - 0,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3437 RON - 0,3999 RON 2000 În stoc
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,1936 RON - 0,2259 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,1894 RON - 0,2259 RON 50 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2624 RON - 0,3059 RON 1612 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,3312 RON - 0,3901 RON 1000 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,2539 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,2834 RON - 0,3312 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,383 RON - 0,4462 RON 1250 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3059 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,1936 RON - 0,2301 RON 154 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2484 RON - 0,296 RON 500 În stoc
10.0 mm
Negru
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,2694 RON - 0,3172 RON 250 În stoc
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,3185 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,1922 RON - 0,2287 RON 1000 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • din 4
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Interval de preț
0,4546 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Interval de preț
0,3172 RON - 0,2708 RON

Niveluri de stoc
5450 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Interval de preț
0,4097 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284568

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3367 RON

Niveluri de stoc
2490 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Interval de preț
0,3999 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Interval de preț
0,2259 RON - 0,1894 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
1612 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Interval de preț
0,4462 RON - 0,383 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Interval de preț
0,2301 RON - 0,1936 RON

Niveluri de stoc
154 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Interval de preț
0,296 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Interval de preț
0,3172 RON - 0,2694 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Interval de preț
0,2287 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.5 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm