Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE/TPV - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Numărul piesei Essentra:

10284735

Numărul piesei producătorului:

498097

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 7999 0,3901 RON
8000 + 0,3312 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

97,53 RON

250 x 0,3901 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 6.5 mm
Diametru total 16.0 mm
Diametru interior 10.0 mm
Diametru orificiu 12.0 mm
Grosime panou 1.5 mm
Culoare Negru
Material EPDM
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne