Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
0,7367 RON - 0,9556 RON 3498 În stoc
1.5 mm
12.9 mm
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
0,7844 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
17.8 mm
Natural
Nailon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,6403 RON - 0,6934 RON 21400 În stoc
2.0 mm
11.0 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,6403 RON - 0,6934 RON 900 În stoc
2.0 mm
16.0 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
0,8147 RON - 0,9782 RON 4000 În stoc
2.0 mm
14.0 mm
Natural
Nailon 6/6
12.1 mm
20.0 mm
0,8678 RON - 0,8678 RON 4900 În stoc
2.6 mm
14.9 mm
Natural
Nailon 6/6
10.1 mm
19.8 mm
0,8147 RON - 0,9782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
14.0 mm
Natural
Nailon 6/6
12.5 mm
17.5 mm
0,7766 RON - 0,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
6.5 mm
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
0,1474 RON - 0,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,9033 RON - 1,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,1474 RON - 0,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1954 RON - 0,2413 RON 217 În stoc
3.2 mm
6.3 mm
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,1369 RON - 0,169 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
3 mm
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
1,6758 RON - 2,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
16.0 mm
Natural
Nailon 6/6
11.2 mm
22.2 mm
0,2384 RON - 0,2943 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,2068 RON - 0,2553 RON 5000 În stoc
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,1736 RON - 0,2143 RON 31092 În stoc
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,1954 RON - 0,2413 RON 1160 În stoc
1.6 mm
8.3 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,1931 RON - 0,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
5 mm
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
0,1498 RON - 0,185 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
6.0 mm
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
  • din 18
Șaibă de izolare 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10117101

Interval de preț
0,9556 RON - 0,7367 RON

Niveluri de stoc
3498 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    19.0 mm
  • Diametru exterior bază
    12.9 mm
  • Diametru exterior minim
    12.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    19.0 mm
Manșon de izolare 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10072769

Interval de preț
0,6934 RON - 0,6403 RON

Niveluri de stoc
21400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    11.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6

10072813

Interval de preț
0,6934 RON - 0,6403 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    16.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    21.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 12.1 mm 14.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10072875

Interval de preț
0,9782 RON - 0,8147 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    14.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    20.0 mm
  • Diametru interior
    12.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nailon 6/6

10072660

Interval de preț
0,8678 RON - 0,8678 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    14.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    19.8 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10187791

Interval de preț
0,2413 RON - 0,1954 RON

Niveluri de stoc
217 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.7 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 4.9 mm Nailon 6/6 Natural

10187807

Interval de preț
0,2553 RON - 0,2068 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    16.3 mm
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nailon 6/6

10184073

Interval de preț
0,2143 RON - 0,1736 RON

Niveluri de stoc
31092 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    8.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.2 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10187821

Interval de preț
0,2413 RON - 0,1954 RON

Niveluri de stoc
1160 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    8.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    16.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural