Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
0,3465 RON - 0,4841 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
4.5 mm
Negru
Nailon 6/6
2.1 mm
8.0 mm
0,3465 RON - 0,5501 RON 8300 În stoc
1.3 mm
3.5 mm
Negru
Nailon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
0,3325 RON - 0,5276 RON 2750 În stoc
3.2 mm
6.0 mm
Negru
Nailon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
10137932 0,4546 RON - 0,4546 RON 15650 În stoc
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nailon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,9416 RON - 1,2181 RON 305 În stoc
1.7 mm
9.4 mm
Negru
Nailon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
0,9149 RON - 1,1829 RON 10700 În stoc
2.8 mm
6.9 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,4476 RON - 0,4476 RON 15000 În stoc
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
0,4715 RON - 0,7465 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.5 mm
Negru
Nailon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
1,0342 RON - 1,3402 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
17.5 mm
Negru
Nailon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,5191 RON - 0,7212 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
6.4 mm
Negru
Nailon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
0,3465 RON - 0,4841 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
3.4 mm
Negru
Nailon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
1,2405 RON - 1,5998 RON 8000 În stoc
8.1 mm
19.2 mm
Natural
Nailon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,2119 RON - 0,2567 RON 3000 În stoc
1.2 mm
3.5 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.3 mm
0,5986 RON - 0,6373 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
4.9 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
4,1678 RON - 4,2661 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.5 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
6.0 mm
0,5093 RON - 0,7114 RON 60500 În stoc
2.0 mm
10.9 mm
Natural
Nailon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,6413 RON - 0,8322 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
16.0 mm
Negru
Nailon 6/6
12.5 mm
20.0 mm
1,0342 RON - 1,8944 RON 49 În stoc
8.5 mm
13.0 mm
Negru
Nailon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
0,8897 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
9.6 mm
Negru
Nailon 6/6
6.5 mm
13.0 mm
0,4953 RON - 0,6904 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
6.5 mm
Negru
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
  • din 18
Manșon de izolare 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10098905

Interval de preț
0,5501 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.3 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de izolare 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10098899

Interval de preț
0,5276 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.0 mm
  • Diametru interior
    4.5 mm
  • Înălțime flanșă
    3.2 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de izolare 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10137932

Interval de preț
0,4546 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
15650 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    11.0 mm
  • Diametru exterior bază
    8.0 mm
  • Diametru exterior minim
    8.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    11.0 mm
Manșon de izolare 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10229187

Interval de preț
1,2181 RON - 0,9416 RON

Niveluri de stoc
305 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.4 mm
  • Diametru exterior maxim
    19.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Culoare
    Negru
Șaibă înecată de izolare 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nailon 6/6

10065853

Interval de preț
1,1829 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
10700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.4 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.8 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10137994

Interval de preț
0,4476 RON - 0,4476 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    18.0 mm
  • Diametru exterior bază
    13.0 mm
  • Diametru exterior minim
    13.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    18.0 mm
Șaibă înecată de izolare 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nailon 6/6

10065907

Interval de preț
1,5998 RON - 1,2405 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    19.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    35.4 mm
  • Diametru interior
    16.2 mm
  • Înălțime flanșă
    8.1 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nailon 6/6

10016060

Interval de preț
0,2567 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.3 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Șaibă de izolare 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10055038

Interval de preț
0,7114 RON - 0,5093 RON

Niveluri de stoc
60500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    10.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    18.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10228999

Interval de preț
1,8944 RON - 1,0342 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    13.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
  • Diametru interior
    6.5 mm
  • Înălțime flanșă
    8.5 mm
  • Culoare
    Negru