Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
0,1474 RON - 0,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1954 RON - 0,2413 RON 217 În stoc
3.2 mm
6.3 mm
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,1369 RON - 0,169 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
3 mm
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
0,9033 RON - 1,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,2384 RON - 0,2943 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,2068 RON - 0,2553 RON 5000 În stoc
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,1954 RON - 0,2413 RON 1160 În stoc
1.6 mm
8.3 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,1736 RON - 0,2143 RON 31092 În stoc
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nailon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.4 mm
Negru
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
0,6539 RON - 0,6539 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.5 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,2091 RON - 0,2091 RON 18 În stoc
2.0 mm
6.3 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
1,0068 RON - 1,0737 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
9.7 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
1,8668 RON - 1,9441 RON 1000 În stoc
4.5 mm
6.5 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 16859 În stoc
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 27000 În stoc
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,6679 RON - 0,8125 RON 3000 În stoc
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 4000 În stoc
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,1992 RON - 0,1992 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.8 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,8728 RON - 1,0819 RON 13900 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • din 18
Manșon de izolare 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10187791

Interval de preț
0,2413 RON - 0,1954 RON

Niveluri de stoc
217 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.7 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 4.9 mm Nailon 6/6 Natural

10187807

Interval de preț
0,2553 RON - 0,2068 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    16.3 mm
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10187821

Interval de preț
0,2413 RON - 0,1954 RON

Niveluri de stoc
1160 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    8.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    16.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nailon 6/6

10184073

Interval de preț
0,2143 RON - 0,1736 RON

Niveluri de stoc
31092 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    8.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.2 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Interval de preț
0,2091 RON - 0,2091 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    9.0 mm
  • Diametru interior
    3.5 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de izolare 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Interval de preț
1,9441 RON - 1,8668 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.5 mm
  • Diametru exterior flanșă
    25.0 mm
  • Diametru exterior bază
    13.0 mm
  • Diametru exterior minim
    6.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
Manșon de izolare 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016183

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
16859 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    4.6 mm
  • Diametru interior
    2.3 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016220

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.7 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10016268

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6679 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.4 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016176

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    4.6 mm
  • Diametru interior
    2.3 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016558

Interval de preț
1,0819 RON - 0,8728 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural