Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
197,6675 RON - 417,1414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
330,3426 RON - 850,6883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
51,4435 RON - 63,1487 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
85,0232 RON - 85,0232 RON 83 În stoc
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
139,4108 RON - 139,4108 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
198,7764 RON - 515,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
165,8073 RON - 426,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
241,8828 RON - 622,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
73,7204 RON - 73,7204 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
142,4766 RON - 142,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
205,9304 RON - 533,5728 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
0,3012 RON - 0,694 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
LDPE
0,7801 RON - 1,7204 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
LDPE
1,2581 RON - 2,8906 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
4,6002 RON - 10,5434 RON 571 În stoc
30.0 mm
LDPE
8,0139 RON - 17,6738 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
4,6228 RON - 11,3615 RON 537 În stoc
M8
Lucios
Fenolic
Threaded
4,5454 RON - 17,6614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm M6 Aluminiu Natural

10285312

Interval de preț
85,0232 RON - 85,0232 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616999099
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101933

Interval de preț
10,5434 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
571 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 20.0 mm M8 Fenolic Negru

10252246

Interval de preț
11,3615 RON - 4,6228 RON

Niveluri de stoc
537 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090