Meniu Caută

Mânere rotunde pentru șuruburi - Cap moletat

În stoc

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Cod Serie: SR6127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
136 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material complet Cumpără
1,3902 RON - 1,3902 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
1,3466 RON - 1,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
1,3466 RON - 1,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
2,1905 RON - 3,5597 RON 924 În stoc
25.0 mm
M8
Polioximetilenă
1,3828 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
M3
Polioximetilenă
2,8066 RON - 4,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M10
Polioximetilenă
2,1905 RON - 3,5597 RON 70 În stoc
25.0 mm
M8
Polioximetilenă
17,3904 RON - 17,3904 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M3
Oțel inoxidabil
1,8209 RON - 2,9298 RON 4500 În stoc
20.0 mm
M6
Polioximetilenă
1,3828 RON - 2,2453 RON 3600 În stoc
11.0 mm
M3
Polioximetilenă
2,6424 RON - 4,3126 RON 700 În stoc
36.0 mm
M10
Polioximetilenă
1,6018 RON - 2,6149 RON 2600 În stoc
17.0 mm
M4
Polioximetilenă
1,8893 RON - 3,0805 RON 2900 În stoc
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
2,7656 RON - 4,5179 RON 1400 În stoc
36.0 mm
M8
Polioximetilenă
2,8614 RON - 4,5043 RON 90 În stoc
36.0 mm
M10
Polioximetilenă
2,2042 RON - 3,5733 RON 600 În stoc
25.0 mm
M6
Polioximetilenă
1,3197 RON - 2,4096 RON 3600 În stoc
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
1,6565 RON - 2,697 RON 14200 În stoc
20.0 mm
M6
Polioximetilenă
24,2496 RON - 27,2193 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
9,6075 RON - 10,9347 RON 130 În stoc
20.0 mm
M5
Oțel
  • din 7
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10058107

Interval de preț
3,5597 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
924 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Interval de preț
3,5597 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057773

Interval de preț
2,9298 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Interval de preț
2,2453 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametrul mânerului sferic
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    4.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 36.0 mm (DIA) POM

10057926

Interval de preț
4,3126 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Interval de preț
2,6149 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    5.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Interval de preț
3,0805 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Interval de preț
4,5179 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Interval de preț
4,5043 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Înălțime totală
    23.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057797

Interval de preț
3,5733 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3197 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    4.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Interval de preț
2,697 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
14200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
Mâner rotund striat 20.0 mm M5 16.0 mm Oțel Negru

10194300

Interval de preț
10,9347 RON - 9,6075 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Șurub
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime cap
    4.0 mm