Meniu Caută

Mânere rotunde pentru șuruburi - Cap moletat

În stoc

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Cod Serie: SR6127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
136 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material complet Cumpără
1,3466 RON - 1,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
1,3466 RON - 1,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
32,3812 RON - 32,3812 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel
87,5472 RON - 87,5472 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M12
Oțel
58,2653 RON - 58,2653 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M10
Oțel
34,5468 RON - 34,5468 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel
1,3902 RON - 1,3902 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
M5
Acetal
13,3978 RON - 15,2467 RON 10 În stoc
20.0 mm
M5
Oțel inoxidabil
24,2496 RON - 27,2193 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel inoxidabil
20,5501 RON - 20,5501 RON 10 În stoc
36.0 mm
M10
Oțel
3,3403 RON - 7,3667 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M5
Poliamidă 6
1,4649 RON - 2,3685 RON 4100 În stoc
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
2,3822 RON - 3,8745 RON 3000 În stoc
25.0 mm
M6
Polioximetilenă
2,7656 RON - 4,5179 RON 2300 În stoc
36.0 mm
M8
Polioximetilenă
2,3822 RON - 3,8745 RON 500 În stoc
25.0 mm
M6
Polioximetilenă
1,8209 RON - 2,9298 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M4
Polioximetilenă
1,6565 RON - 2,697 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Polioximetilenă
1,7387 RON - 2,834 RON 1156 În stoc
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
3,409 RON - 3,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M8
Polioximetilenă
1,7387 RON - 2,834 RON 400 În stoc
20.0 mm
M5
Polioximetilenă
  • din 7
Mâner rotund striat 20.0 mm M5 11.5 mm Oțel inoxidabil

10194607

Interval de preț
15,2467 RON - 13,3978 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Piuliță
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
Mâner rotund striat 36.0 mm M10 23.0 mm Oțel Negru

10194652

Interval de preț
20,5501 RON - 20,5501 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Piuliță
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime cap
    8.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 13.0 mm (DIA) POM

10057612

Interval de preț
2,3685 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametrul mânerului sferic
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057810

Interval de preț
3,8745 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 36.0 mm (DIA) POM

10057889

Interval de preț
4,5179 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) POM

10057827

Interval de preț
3,8745 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057728

Interval de preț
2,834 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
1156 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 20.0 mm (DIA) POM

10057711

Interval de preț
2,834 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm