Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3595 RON - 18,4418 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1537 RON - 19,2495 RON | 8 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 19,934 RON - 20,0436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 13,8689 RON - 13,9511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 31,5303 RON - 31,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 17,1504 RON - 17,2306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 53,1484 RON - 53,9288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 14,9282 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 15,1272 RON - 16,2374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 22,9872 RON - 58,0937 RON | 20 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 39,3435 RON - 40,4022 RON | 4 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 7,3359 RON - 7,6943 RON | 75 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10,1197 RON - 10,8843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 17,8099 RON - 19,6328 RON | 4 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 28,71 RON - 73,036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 14,882 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 35,7472 RON - 40,1147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 13,8827 RON - 13,8827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 16,1224 RON - 17,278 RON | 9 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6