Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6222 RON - 7,6222 RON | 3460 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 11,5914 RON - 11,5914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1363 RON - 11,1363 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,2539 RON - 13,4856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 14,0469 RON - 16,9494 RON | 70 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4,4615 RON - 11,6147 RON | 80 În stoc |
|
M6
|
|
|
Fenolic
|
||
| 13,3619 RON - 27,6133 RON | 64 În stoc |
|
M10
|
|
|
Fenolic
|
||
| 27,4354 RON - 27,5689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 36,815 RON - 36,993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | 30 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Filetat mamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 14,6767 RON - 14,7315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 16,5113 RON - 16,6072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 23,3705 RON - 23,4937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 32,3381 RON - 32,4887 RON | 4 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 15,7172 RON - 15,7993 RON | 3 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 13,8689 RON - 13,9511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 31,5303 RON - 31,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina