Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
50,8073 RON - 74,7255 RON Solicitați termenul de livrare aici
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
17,4834 RON - 19,6328 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
43,2498 RON - 63,5948 RON Solicitați termenul de livrare aici
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
6,5264 RON - 21,015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
43,3046 RON - 48,2881 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
44,6874 RON - 50,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
13,8827 RON - 13,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
16,1224 RON - 17,278 RON 9 În stoc
32.0 mm
M6
26,2731 RON - 66,8915 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
18,3595 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
19,6739 RON - 19,7698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
27,4354 RON - 27,5689 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
5,4655 RON - 14,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
Fenolic
10,8843 RON - 22,2752 RON 10 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Female
Fenolic
51,8522 RON - 52,6135 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
21,7824 RON - 21,8781 RON 1 În stoc
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
53,9288 RON - 54,6956 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
29,6957 RON - 31,353 RON 6 În stoc
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
39,5807 RON - 40,1831 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
53,6687 RON - 54,4628 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
  • din 14
Roată de mână M6 Oţel inoxidabil 303

10188354

Interval de preț
17,278 RON - 16,1224 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oţel inoxidabil 303
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână 40.0 mm Mamă M8 Fenolic Negru

10400814

Interval de preț
22,2752 RON - 10,8843 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 50.0 mm Tată M10 PP

10223079

Interval de preț
21,8781 RON - 21,7824 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male
Roată de mână 63.0 mm Tată M12 PP

10223093

Interval de preț
31,353 RON - 29,6957 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male