Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,1213 RON - 28,2581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
36,815 RON - 36,993 RON | 10 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
14,6767 RON - 14,7315 RON | 2 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
6,955 RON - 16,9494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
10,6926 RON - 21,8508 RON | 140 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
53,6687 RON - 54,4628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
5,4655 RON - 14,9505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
38,6153 RON - 39,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
53,9288 RON - 54,6956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
38,2663 RON - 38,8003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | 30 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
39,3206 RON - 39,964 RON | 1 În stoc |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
53,1484 RON - 53,9288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
53,6687 RON - 54,4628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
52,6135 RON - 53,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
25,0979 RON - 25,2449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
26,807 RON - 26,9302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
38,2663 RON - 38,8003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
35,5007 RON - 35,665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
51,8522 RON - 52,6135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina