Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
17,8099 RON - 19,6328 RON 4 În stoc
32.0 mm
M8
Stud
25.0 mm
PA
43,3046 RON - 48,2881 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
6,8455 RON - 7,6943 RON 2200 În stoc
25.0 mm
M5
Stud
10.0 mm
PA
6,3496 RON - 6,8455 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M4
Stud
6.0 mm
PA
45,5774 RON - 46,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
47,412 RON - 48,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
47,9323 RON - 48,6715 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
46,1113 RON - 46,8506 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
46,2556 RON - 46,9635 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nailon
5,3966 RON - 17,0831 RON 16 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
5,9416 RON - 18,4389 RON 440 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
7,2309 RON - 23,591 RON 62 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
6,6461 RON - 21,1506 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
11,9629 RON - 39,8607 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
6,6461 RON - 21,1506 RON 300 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
8,4804 RON - 27,3873 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
36,8973 RON - 41,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
10,3825 RON - 12,4448 RON 30 În stoc
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
26,7173 RON - 32,4527 RON 24 În stoc
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
44,9866 RON - 45,7079 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nailon
  • din 14
Roată de mână 32.0 mm M8 25.0 mm Oțel inoxidabil PA

10188361

Interval de preț
19,6328 RON - 17,8099 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    47.5 mm
Roată de mână 25.0 mm M5 10.0 mm Oțel PA

10188149

Interval de preț
7,6943 RON - 6,8455 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
Roată de mână 40.0 mm M8 15.0 mm Oțel PA

10280522

Interval de preț
17,0831 RON - 5,3966 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 40.0 mm M8 35.0 mm Oțel PA

10280560

Interval de preț
18,4389 RON - 5,9416 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 60.0 mm M8 40.0 mm Oțel PA

10280577

Interval de preț
23,591 RON - 7,2309 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 40.0 mm M8 20.0 mm Oțel PA

10280683

Interval de preț
21,1506 RON - 6,6461 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Număr de lobi
    6
Roată de mână 38.0 mm M8 38.0 mm Oțel PP

10275603

Interval de preț
12,4448 RON - 10,3825 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime totală
    61.0 mm
Roată de mână 60.0 mm M10 60.0 mm Oțel PP

10275740

Interval de preț
32,4527 RON - 26,7173 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    79.0 mm