Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.
Cod Serie: SR5534
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,856 RON - 733,7118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Aluminiu
|
Fixare cu şuruburi
|
||
| 140,4853 RON - 298,5462 RON | 5 În stoc |
M8
|
|
Aluminiu
|
Fixare cu şuruburi
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Oțel
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
|||
| 85,7449 RON - 95,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Female
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
|||
| 56,8051 RON - 63,1167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Female
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oțel
|
Female
|
|||
| 57,0317 RON - 63,3686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Oțel
|
Female
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oțel
|
Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Female
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina