Meniu Caută

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare

În stoc

Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material Stil mâner Cumpără
51,4509 RON - 57,1677 RON 30 În stoc
131.0 mm
Negru
ABS
La nivel
45,8071 RON - 50,8969 RON 150 În stoc
133.0 mm
Negru
Glass Filled Nylon 6
La nivel
95,2891 RON - 95,2891 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.0 mm
Negru
Oțel
Mâner încastrat cu locaş de tragere
125,8159 RON - 125,8159 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
133,5578 RON - 133,5578 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
72,6729 RON - 72,6729 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
Negru
Oțel
Mâner încastrat cu locaş de tragere
87,236 RON - 87,236 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.0 mm
Negru
Oțel
Mâner încastrat cu locaş de tragere
123,0277 RON - 123,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.0 mm
Gri
Oțel inoxidabil
La nivel
148,5878 RON - 148,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.0 mm
Gri
Oțel inoxidabil
Mâner încastrat cu locaş de tragere
117,7628 RON - 117,7628 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Gri
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
122,8722 RON - 122,8722 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
83,0473 RON - 83,0473 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
Negru
Oțel
Mâner încastrat cu locaş de tragere
212,7406 RON - 212,7406 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Negru
Oțel
Mâner rabatabil
227,4594 RON - 227,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
194,3001 RON - 194,3001 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Gri
Oțel
Mâner rabatabil
215,0619 RON - 215,0619 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Gri
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
200,0319 RON - 200,0319 RON Solicitați termenul de livrare aici
170.0 mm
Gri
Oțel
Mâner rabatabil
220,6381 RON - 220,6381 RON Solicitați termenul de livrare aici
170.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
128,4484 RON - 128,4484 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Gri
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
107,8422 RON - 107,8422 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
Gri
Oțel inoxidabil
Mâner rabatabil
  • din 3
mâner încastrat 131.0 mm 58.0 mm ABS Negru

20338428

Interval de preț
57,1677 RON - 51,4509 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    La nivel
  • Tip montare
    Prezon filetat
mâner încastrat 133.0 mm 23.0 mm Glass Filled Nylon 6 Negru

20338558

Interval de preț
50,8969 RON - 45,8071 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 + Fibră de sticlă
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    La nivel
  • Tip montare
    Prezon filetat