Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5956 RON - 14,0991 RON | 1500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 6,2244 RON - 33,5863 RON | 50 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 6,3551 RON - 11,5067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,0795 RON - 10,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 33,3711 RON - 37,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4521 RON - 10,1485 RON | 800 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,6205 RON - 10,5494 RON | 430 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,1398 RON - 12,1096 RON | 254 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 35,5042 RON - 39,8685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 41,9454 RON - 47,0816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,1425 RON - 12,5317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,5104 RON - 16,1803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,9921 RON - 13,1491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3425 RON - 10,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 12,1576 RON - 12,3492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 7,3955 RON - 16,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10,2162 RON - 19,4781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8758 RON - 20,7271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA