Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Oțel inoxidabil
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 1,3359 RON - 1,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 76,6004 RON - 231,7163 RON | 1 În stoc |
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel
|
||
| 2,119 RON - 6,1692 RON | 147 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 14,9197 RON - 15,9699 RON | 1 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,3912 RON - 19,4839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,581 RON - 20,1658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 17,6819 RON - 26,7474 RON | 1561 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 12,3352 RON - 21,078 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 21,2884 RON - 32,8379 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 6,5105 RON - 6,7359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,6902 RON - 8,5883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 10,8898 RON - 12,237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 39,3662 RON - 41,7911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,1039 RON - 13,3877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,6661 RON - 14,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,7188 RON - 10,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 7,9707 RON - 8,5883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7822 RON - 4,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 43,6575 RON - 49,0042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina