Meniu Caută

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
28,3541 RON - 76,248 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastic
Filet special
27.0 mm
45.0 mm
0,7488 RON - 1,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
30,4898 RON - 81,9735 RON 3 În stoc
M8
139.0 mm
117.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
41.0 mm
29,0113 RON - 78,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
113.0 mm
93.5 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
21.0 mm
36.0 mm
28,3541 RON - 76,248 RON 489 În stoc
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastic
Filet special
27.0 mm
45.0 mm
38,6771 RON - 104,038 RON 152 În stoc
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Termoplastic
Filet special
28.0 mm
50.0 mm
1,1716 RON - 1,4464 RON 11750 În stoc
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Clip In
27.0 mm
11.5 mm
1,1773 RON - 2,5555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
49,493 RON - 133,2244 RON 74 În stoc
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
30.0 mm
48.0 mm
28,6964 RON - 77,2255 RON 6442 În stoc
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
50,3145 RON - 135,4588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
36.0 mm
56.0 mm
19,5096 RON - 52,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
112.0 mm
93.5 mm
Termoplastic
Filet special
21.0 mm
36.0 mm
27,7105 RON - 74,5722 RON 68 În stoc
M5
133.0 mm
110.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
50,3145 RON - 135,4588 RON 46 În stoc
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
36.0 mm
56.0 mm
1,2293 RON - 1,5176 RON 24500 În stoc
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clip In
11.5 mm
27.0 mm
33,9263 RON - 91,33 RON 20 În stoc
M6
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
27.0 mm
45.0 mm
46,7137 RON - 125,6834 RON 70 În stoc
M8
204.0 mm
93.5 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
28.0 mm
50.0 mm
49,493 RON - 133,2244 RON 78 În stoc
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
30.0 mm
48.0 mm
49,493 RON - 133,2244 RON 32 În stoc
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
30.0 mm
48.0 mm
28,6964 RON - 77,2255 RON 68 În stoc
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Termoplastic Negru

10252635

Interval de preț
81,9735 RON - 30,4898 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 132.0 mm Non Threaded Termoplastic Negru

10252703

Interval de preț
76,248 RON - 28,3541 RON

Niveluri de stoc
489 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    27.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Mâner de prindere 179.0 mm Non Threaded Termoplastic Negru

10252727

Interval de preț
104,038 RON - 38,6771 RON

Niveluri de stoc
152 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    179.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    204.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Mânere ambalaje 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Interval de preț
1,4464 RON - 1,1716 RON

Niveluri de stoc
11750 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    11.5 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Natural
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Duroplast Negru

10252772

Interval de preț
133,2244 RON - 49,493 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    30.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Termoplastic Negru

10252604

Interval de preț
77,2255 RON - 28,6964 RON

Niveluri de stoc
6442 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Mâner de prindere 110.0 mm M5 Termoplastic Negru

10252574

Interval de preț
74,5722 RON - 27,7105 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
Mâner de prindere 132.0 mm M10 Duroplast Negru

10252796

Interval de preț
135,4588 RON - 50,3145 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    36.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Lungime totală
    160.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Mânere ambalaje 150.0 mm Non Threaded HDPE Galben

10126530

Interval de preț
1,5176 RON - 1,2293 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Galben
Mâner de prindere 132.0 mm M6 Termoplastic Negru

10252642

Interval de preț
91,33 RON - 33,9263 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    27.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Mâner de prindere 93.5 mm M8 Termoplastic Negru

10252666

Interval de preț
125,6834 RON - 46,7137 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.5 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    204.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Duroplast Negru

10252758

Interval de preț
133,2244 RON - 49,493 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    30.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 110.0 mm M6 Duroplast Negru

10252741

Interval de preț
133,2244 RON - 49,493 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    30.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

10252611

Interval de preț
77,2255 RON - 28,6964 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8