Meniu Caută

Mâner de prindere 132.0 mm M8 x 9

Mâner de tragere în formă de punte din material termoplastic umplut cu sticlă. Cu montare cu șurub. Potrivit pentru utilizarea pe căi ferate, mașini și echipamente, precum și aparate industriale și electrice. Un mâner economic, puternic. Dispune de o bucșă oarbă filetată mamă din alamă.
Numărul piesei Essentra:

10252659

Numărul piesei producătorului:

462238

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 93,6133 RON
100 + 34,7745 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

93,61 RON

1 x 93,6133 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță orificiu de montare 132.0 mm
Înălțime totală 45.0 mm
Lungime totală 156.0 mm
Dimensiune filet M8 x 9
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material Glass Filled Thermoplastic
Tip 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne