Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..
Cod Serie: SR5587, SR5586
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Culoare mâner | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6083 RON - 17,1137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,6083 RON - 17,1137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Prezon filetat
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 23,2746 RON - 50,2733 RON | 55 În stoc |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,4711 RON - 77,739 RON | 50 În stoc |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 36,5139 RON - 42,7706 RON | 258 În stoc |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Prezon filetat
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,9358 RON - 23,7101 RON | 99 În stoc |
Non Threaded
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,6061 RON - 14,6061 RON | 593 În stoc |
M6
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 91,8012 RON - 102,0013 RON | 36 În stoc |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,6146 RON - 31,794 RON | 473 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 20,1738 RON - 22,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,649 RON - 26,2767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 57,0583 RON - 63,3981 RON | 160 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,649 RON - 26,2767 RON | 646 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 20,1738 RON - 22,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 66,4835 RON - 77,9292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | 200 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 16,2512 RON - 19,0168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nailon 6
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,92 RON - 0,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina