10273739
493519
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 2 - 49 | 43,8399 RON |
| 50 + | 37,4268 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lățime bază | 3.2 mm |
|---|---|
| Lățime bază | 0.126 in |
| Distanță orificiu de montare | 89.9 mm |
| Distanță orificiu de montare | 3.539 in |
| Înălțime totală | 25.0 mm |
| Înălțime totală | 0.984 in |
| Lungime totală | 112.4 mm |
| Lungime totală | 4.425 in |
| Culoare mâner | Negru |
| Material mâner | PPN |
| Stil mâner | Tragere |
| Tip mâner | Mâner ergonomic |
| Material | PPN |
| Tip montare | Prezon filetat |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Dimensiune filet | Non Threaded |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina