Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
0,92 RON - 0,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 148 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
23,2746 RON - 50,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Negru
42.0 mm
45,6379 RON - 124,5532 RON 66 În stoc
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 200 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 48 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
14,6631 RON - 14,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negru
40.0 mm
16,2512 RON - 19,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.5 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 2858 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 100 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
47,3708 RON - 176,9343 RON 40 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
40,3192 RON - 150,498 RON 44 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,92 RON - 0,92 RON 32 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
50,9128 RON - 138,833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
  • din 3
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259160

Interval de preț
124,5532 RON - 45,6379 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Roșu

10260562

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Albastru

10260579

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Gri

10260623

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
2858 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Galben

10260661

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259184

Interval de preț
176,9343 RON - 47,3708 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259214

Interval de preț
150,498 RON - 40,3192 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Galben

10260586

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon